INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Après l’eau, la vapeur est le fluide le plus utilisé dans les industries pharmaceutiques. Varié et en même temps décisif pour la plupart des process allant du chauffage, en passant par l’humidification de l’air, pour arriver à la stérilisation des équipements et des produits fabriqués.

L’importance de la gestion de la vapeur dans l’industrie pharmaceutique
Les applications principales sont les suivantes :
- Systèmes stérilisation en place (SIP)
- Barrières stériles
- Humidification
- Réchauffage par injection direct de vapeur
- Échange thermique
- La nécessité d’inclure des principes de pointe tels que la gestion des risques qualité (QRM) et la prise en compte des nouvelles technologies.
- Le souhait d’atteindre l’alignement des normes (par exemple, avec l’OMS, PIC/S) et de s’harmoniser avec le Guide de la FDA sur les produits pharmaceutiques stériles produits par traitement aseptique (publié en 2004)
- Lettres d’avertissement et déclarations de non-conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) liées à la fabrication stérile
- Rappels liés à des problèmes de stérilité ou à une contamination.
Caractéristiques de la vapeur à usage pharmaceutique
La vapeur utilisée dans l’industrie pharmaceutique doit être de haute qualité, c’est-à-dire capable de répondre à certaines normes. Ci-dessous quelques-unes des principales caractéristiques que la vapeur doit avoir pour répondre aux exigences du secteur :
|
La teneur
en incondensable |
|
La surchauffe
|
|
Le titre
|
|
Les incondensables sont des gaz qui ne peuvent pas être liquéfiés par compression.
Ils agissent comme des isolants thermiques et réduisent la température de la vapeur à une pression donnée, ce qui génère un allongement des cycles de stérilisation. En outre, ces gaz peuvent induire des problèmes de corrosion. |
|
Le degré de surchauffe est la différence entre la température de la vapeur et sa température de saturation. Une vapeur surchauffée ne contient que très peu d’énergie (2 kJ/kg˚C) contrairement à une vapeur saturée qui se condense (>2000 kJ/kg°C). Ceci conduit à une inefficacité d’échange lors des opérations de transfert thermique.
|
|
Le titre est défini par l'équation : Masse de vapeur / (Masse de vapeur + Masse d'eau entraînée). La masse d’eau comprend les gouttelettes d’eau entrainées dans le flux vapeur et les condensats formés dans le réseau. L’excès d’eau est critique notamment lors des phases de stérilisation.
|
- La pureté de la vapeur correspond a une mesure chimique et microbien des condensats.
Contaminants solides : Poussières, rouille, carbonates et sulfates de calcium et de magnésium, oxydes de fer
Contaminants chimiques : Contaminants volatiles, Métaux lourds (mercure - cadmium) / sels de sodium / amines et autres additifs / chlorures / sulfates
Contaminants biologiques : Bactéries / virus / moisissures
Contaminants incondensables : Oxygène / ammoniac / dioxyde de carbone